Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198513
XV-102-A0-35TQRB-1E4

Eaton XV-102, ekran dotykowy do easyE4, 24 V DC, 3,5z, kolorowy TFT, ethernet

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XV-102, panel dotykowy
Numer katalogowy
198513
EAN
7640130099500
Długość/głębokość produktu
136 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.24 kg
Zgodność/zgodności
Eaton supports the product until its end of life
Certyfikat(y)
CE marking
CSA-C22.2 No. 60950-1
UL Category Control No.: NWGQ2
UL Recognized
Certified by UL for use in Canada
UL 60950-01
EAC
IEC/EN 61131-2
CUL508
UL File No.: E208621
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NWGQ8
Kod modelu
XV-102-A0-35TQRB-1E4

Specyfikacje produktu

Używane z
EASY-E4
Typ
Ekran dotykowy do easyE4
Cechy
Urządzenie USB
Gniazdo na kartę SD
Interfejs Ethernet
UL508, Certyfikaty cUL
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
Klawiatura alfanumeryczna
Receptury
Sygnalizacja komunikatów
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Interfejsy SW
Klawiatura numeryczna
Wyświetlacz kolorowy
Wyjście drukarki
1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (wbudowany interfejs)
1 x host USB (wbudowany interfejs)
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC
Szerokość elementu przedniego
136 mm
Kategoria produktu
XV-100
Rozdzielczość
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Wielkość wyświetlacza
70 x 53 mm
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z EN 13463_x
Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z EN 61241-1
Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z EN 60079-0
Pojemność pamięci
64 000 kByte
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Głębokość wbudowania
25 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5 W
Wys. z przodu
100 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
0
Czas pracy akumulatora
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: CR 2032, niewymienne (lutowane)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Warunki akceptacji
UL/CSA
Zapewnione połączenie ethernetowe może być używane tylko do łączenia się z sieciami wewnętrznymi.
Wymagane są następujące obudowy produktu końcowego: Pożar
Jednostka musi być zasilana ze źródła SELV.
Zbadany stopień zanieczyszczenia: 2
System operacyjny
Windows CE 5.0 (z licencją)
Oprogramowanie
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
Typ wyświetlacza
TFT
Wyświetlacz kolorowy, TFT
Standardowy front ze standardową membraną (w pełni zabudowany)
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak
Wilgotność względna
10 – 90% (bez kondensacji)
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Stopień ochrony
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 4X
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Procesor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Pamięć
Gniazdo karty pamięci SD: SDA specyfikacja 1.00 (zewnętrzne)
Funkcje
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Technologia dotykowa
Rezystancyjny panel dotykowy
Szkło z czujnikiem dotykowym
Model
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
Interfejsy
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
320
Liczba pikseli (w pionie)
240
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Rozmiar ekranu (przekątna)
3.5 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
5 W
Pobór mocy
2,5 W (USB Slave do USB Host)
9,5 W łącznie
5 W
Protokół
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne
MODBUS
TCP/IP
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie – SELV)
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 18 uderzeń

Eksport specyfikacji produktu