Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199168
PKZM0-1,6-T-PI

Eaton Moeller® series PKZM0, wyłącznik ochronny transformatora, 1–1,6 A, Zaciski sprężynowe wtykowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik ochronny transformatora
Numer katalogowy
199168
EAN
4015081972524
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
109 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.336 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Kod modelu
PKZM0-1,6-T-PI

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1.6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5.36 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.8 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1,6 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.25 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.55 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.55 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.75 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
1.1 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1.6 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło obrotowe
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1), VDE 0660 część 102)
Funkcje
Do zabezpieczenia transformatorów o wysokiej wartości prądu rozruchowego
Ochrona transformatora
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
zaciski wtykowe Push-in Push-in
Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
100 000 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Sposób montażu
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
40 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik transformatorowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
25 g, mechaniczne, zg. z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w 10 ms
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kompensacja temperaturowa
od -5 do 40°C do IEC/EN 60947, VDE 0660
-25–55 °C, Zakres pracy
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
0.1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
0.75 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
0.75 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
150 kA
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA)
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 20 x Iu
± 20% tolerancji
32 A, Irm

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
1,6 A, AC-3 do 690 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
12 mm
Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-1
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-1
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-4
2 x (1–4) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-4
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
1 x (1–6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)
1 x (1 - 10) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–8

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
1.6 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
1 A
Charakterystyka wyzwalania
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A

Eksport specyfikacji produktu