Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199176
PKZM0-25-T-PI

Eaton Moeller® series PKZM0, wyłącznik ochronny transformatora, 20–25 A, Zaciski sprężynowe wtykowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik ochronny transformatora
Numer katalogowy
199176
EAN
4015081972609
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
109 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.344 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Kod modelu
PKZM0-25-T-PI

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
7.04 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2.3 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
25 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
12.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
25 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło obrotowe
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1), VDE 0660 część 102)
Funkcje
Do zabezpieczenia transformatorów o wysokiej wartości prądu rozruchowego
Ochrona transformatora
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
zaciski wtykowe Push-in Push-in
Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
100 000 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Sposób montażu
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
40 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik transformatorowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
25 g, mechaniczne, zg. z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w 10 ms
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kompensacja temperaturowa
-25–55 °C, Zakres pracy
od -5 do 40°C do IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
2 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
15 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
20 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
38 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
3 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
3 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
1 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
50 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
3 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
3 kA
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 150 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 125 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB z CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 20 x Iu
± 20% tolerancji
437 A, Irm

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
25 A, AC-3 do 690 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
12 mm
Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-1
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-1
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-4
2 x (1–4) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-4
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x (1–6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)
1 x (1 - 10) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–8

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
25 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
20 A
Charakterystyka wyzwalania
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015