Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199286
DILM25-11(24V50/60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILM, stycznik mocy, 3-biegunowy, 380 V 400 V 11 kW, 1 NO, 1 NC, 24 V 50/60 Hz, Tryb pracy AC, Zaciski sprężynowe wtykowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
199286
EAN
4015081973705
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.441 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Notatki dotyczące katalogu
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Kod modelu
DILM25-11(24V50/60HZ)-PI

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
5 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
6,5 g, styk główny zw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, styk pomocniczy zw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
2 g, styk pomocniczy rozw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
90 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
36 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
42 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
100 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
250 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
250 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
250 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
150 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
350 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
13 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
13 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
40 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Styk lustrzany
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski sprężynowe wtykowe
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i grzbietem dłoni), Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowoln.
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wielkość ramy
FS2

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
10 ms
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
62 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
58 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
58 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
62 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2,1 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
2,1 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
9,1 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
6,5 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
22 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
16 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
14 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
8 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
2 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
15 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
20 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, maks. bezpiecznik charakterystyka RK5 125 A, SCCR (UL/CSA)
5 kA, maks. CB 125 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, maks. CB 32 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
100 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
50 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
35 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
35 A gG/gL

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
3 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
3,0 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)
1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
1 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (1 - 6) mm², główne kable
2 x (1 - 6) mm², główne kable
Pojemność złącza (elastyczny)
2 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1–10) mm²
2 x (1–6) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)
1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
1 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (1 - 10) mm², główne kable
2 x (1 - 6) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 0,25) mm²
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (1–4) mm²
1 x (1–6) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 8, główne kable
20–14

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015