Eaton Moeller® series DILMP stycznik mocy, 4-biegunowy, Praca DC, AC-1: 45 A, 1 Z, 1 R, RDC 24: 24 – 27 V DC, Zaciski wtykowe Push-In
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILMP, stycznik 4-biegunowy
|
| Numer katalogowy |
199308
|
| EAN |
4015081973927
|
| Długość/głębokość produktu |
115 mm
|
| Wysokość produktu |
85 mm
|
| Szerokość produktu |
61 mm
|
| Masa produktu |
0.647 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
|
| Kod modelu |
DILMP45-11(RDC24)-PI
|
| Odporność na wstrząsy |
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 5 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem stycznika DIL-SWD SmartWire DT
Tak |
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
4
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
105 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
36 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
40 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
117 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
7.44 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
2.48 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.9 W
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
250 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
250 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
250 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
144 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
350 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
15 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V |
45 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V |
45 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V |
45 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-1, 220/230 V, 50 Hz |
16 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-1, 240 V, 50 Hz |
18 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
28 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-1, 415 V, 50 Hz |
31 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-1, 440 V, 50 Hz |
33 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-1, 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-1, 690 V, 50 Hz |
49 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
14.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Wyposażone w: |
Styk lustrzany
Układ ochronny w elektronice uruchamiania |
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki dla 4-biegunowych odbiorników elektrycznych
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski sprężynowe wtykowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie DC)
|
| Częstotliwość pracy |
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Prąd różnicowy |
1 mA (przy sterowaniu A1 – A2 za pomocą elektroniki przy sygnale 0)
|
| Rezystancja na biegun |
2.7 mΩ
|
| Kategoria użytkowa |
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Czas trwania łuku |
10 ms
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie DC: 0,6–0,2 x UC, sterowanie DC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc 0,85 - 1,1 V AC/DC x Us |
| Pobór mocy (przyciąganie) przy DC |
12 W
|
| Pobór mocy (trzymanie) przy DC |
0.9 W
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
27 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
47 ms
|
| Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
30 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
2 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
7.5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
10 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
15 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
20 HP
|
| Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
5 kA, maks. bezpiecznik charakterystyka RK5 125 A, SCCR (UL/CSA)
5 kA, maks. CB 125 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) 65 kA, maks. CB 32 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V |
100 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V |
50 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V |
35 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V |
35 A gG/gL
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
35 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
| Rozmiar wkrętaka |
3 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
|
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
10 mm
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
12 mm
|
| Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (1 - 6) mm², główne kable 2 x (1 - 6) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (elastyczny) |
1 x (1 - 10) mm², główne kable
2 x (1 - 6) mm², główne kable 1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych |
| Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (1 - 10) mm², główne kable 2 x (1 - 6) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (1 - 6) mm², główne kable 2 x (1 - 6) mm², główne kable 1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (1 - 6) mm², główne kable
2 x (1 - 4) mm², główne kable 2 x (0,5–1,5) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 8, główne kable
20–14, kable obwodów sterowniczych |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015