Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199333
U-PKZ0(120V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Wyzwalacz podnapięciowy PKZ0(4), PKE, AC, 120 V 60 Hz, zaciski sprężynowe Push-In

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Akcesoria Wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
199333
EAN
4015081974177
Długość/głębokość produktu
68 mm
Wysokość produktu
91 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.134 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Notatki dotyczące katalogu
Nie można łączyć z wyzwalaczem wzrostowym A-PKZ0
Kod modelu
U-PKZ0(120V60HZ)-PI

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
480 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
42 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
24 V

Informacje ogólne

Typ połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
Możliwe zastosowanie
W połączeniu z wyłącznikiem nadprądowym można stosować jako urządzenie ZATRZYMANIA lub WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO zgodnie z normą IEC/EN 60204
Odpowiednie do
Rozłącznik bezpieczeństwa silnika
Używane z
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Napięcie odpadania
0,7- 0,35 x Uc
Napięcie przyciągania
0,85 - 1,1 V x Uc
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
120 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
120 V

Pobór prądu

Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us

Przekroje poprzeczne

Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
20 - 14

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015