Eaton Moeller® series, A-PKZ0, wyzwalacz wzrostowy PKZ0(4), PKE, AC, 120 V 60 Hz, Zaciski sprężynowe wtykowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZ, wyzwalacz wzrostowy
|
| Numer katalogowy |
199338
|
| EAN |
4015081974221
|
| Długość/głębokość produktu |
68 mm
|
| Wysokość produktu |
91 mm
|
| Szerokość produktu |
24 mm
|
| Masa produktu |
0.132 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform |
| Kod modelu |
A-PKZ0(120V60HZ)-PI
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Zacisk sprężynowy
Zaciski wtykowe Push-in |
| Odpowiednie do |
Rozłącznik bezpieczeństwa silnika
|
| Używane z |
Wyłącznik silnikowy
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
20 - 14
|
| Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min |
42 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
480 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
250 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
120 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
120 V
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
5 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
3 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015