Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199341
LSA-PKZ0-E-PI

Eaton Moeller® series, A-PKZ0, adapter po stronie linii do typu E z PKZM0, Wtykowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, A-PKZ0, akcesoria, adapter po stronie linii
Numer katalogowy
199341
EAN
4015081974252
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.008 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE
Kod modelu
LSA-PKZ0-E-PI

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Pokrywa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015