Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199366
DXG-KEY-N12CON

Eaton DG1 DG1/DH1: Adapter przewodu klawiatury IP54

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DXG, opcjonalna klawiatura
Numer katalogowy
199366
EAN
4015081976522
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
96.6 mm
Szerokość produktu
77.2 mm
Masa produktu
0.104 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
DXG-KEY-N12CON

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Kabel
Używane z
DG1

Eksport specyfikacji produktu