Eaton Moeller® series DILM Moduł wyłącznika pomocniczego, 4-biegunowy, Ith= 16 A, 2 Z, 2 R, Mocowanie do płyty czołowej, zaciski sprężynowe Push-In, DILA, DILM7 - DILM15
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, moduł styków pomocniczych
|
| Numer katalogowy |
199458
|
| EAN |
4015081978649
|
| Długość/głębokość produktu |
54 mm
|
| Wysokość produktu |
38 mm
|
| Szerokość produktu |
36 mm
|
| Masa produktu |
0.051 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking UL CSA UL Category Control No.: NKCR |
| Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy prąd roboczy: Warunki załączania i wyłączania w oparciu o DC-13, stała czasowa zgodnie z danymi. Styki pomocnicze można wykorzystywać jako styki lustrzane zgodnie z normą IEC/EN 60947-4-1, Załącznik F (nie dla styków z opóźnieniem)
|
| Kod modelu |
DILM12-XHI22-PI
|
| Odporność na wstrząsy |
7 g, styk pomocniczy N/O, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
5 g, styk pomocniczy N/C rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
16 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
0.16 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
10 A przy 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
6 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 3 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
1 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
500 V
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykowe
|
| Cechy |
Blokowane styki przeciwstawne w module styków pomocniczych (zgodnie z normą IEC 60947-5-1, załącznik L)
|
| Wyposażone w: |
Blokowane styki przeciwstawne
|
| Funkcje |
Do zastosowań standardowych
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski sprężynowe wtykowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
1 300 000 operacji (przy 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie DC)
10 000 000 operacji (sterowanie AC) |
| Model |
Montaż górny
|
| Sposób montażu |
Montaż od przodu
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Typ |
Styk pomocniczy do montażu przedniego
|
| Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
400 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
10 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA) |
| Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją) |
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Pojemność złącza (elastyczny) |
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu) |
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
20-14
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015