Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199461
DILM32-XSL-PI

Eaton Moeller® series DILM, komplet oprzewodowania, Okablowanie głównych torów prądowych do rozruszników gwiazda-trójkąt, Do stosowania z DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, komplet oprzewodowania
Numer katalogowy
199461
EAN
4015081978670
Długość/głębokość produktu
81 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.054 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Kod modelu
DILM32-XSL-PI

Features & functions

Wyposażone w:
Zwora punktu gwiazdowego

Informacje ogólne

Model
Przełączanie gwiazda-trójkąt
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015