Zestaw łączeniowy PKZM0 z serii Eaton Moeller®, do rozrusznika bezpośredniego, zaciski sprężynowe wtykowe PKZM0-XDM32-PI
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZM0, akcesoria, moduł okablowania
|
| Numer katalogowy |
199465
|
| EAN |
4015081978717
|
| Długość/głębokość produktu |
42 mm
|
| Wysokość produktu |
63.7 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.058 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 CE CSA UL UL File No.: E36332 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Odpowiedni dla PKZM0...-PI / SPI32 i stycznika DILM8-11…38-11-PI
|
| Kod modelu |
PKZM0-XDM32-PI
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
32 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 VAC
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski wtykowe Push-in
|
| Model |
Obwód bezpośredni
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Typ |
Zestaw łączeniowy
|