Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199558
DILH800-XHI11-SI

Moduł styków pomocniczych DILH serii Eaton Moeller®, 2-biegunowy, Ith= 10 A, 1 NO, 1 NC, Montaż boczny, Zaciski śrubowe, DILH600-DILH800, -SI

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Moduł styków pomocniczych serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
199558
EAN
4015081982523
Długość/głębokość produktu
77 mm
Wysokość produktu
77 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
0.056 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
DILH800-XHI11-SI

Styki

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015