Eaton Moeller® series DILA Stycznik pomocniczy, 220 V 50/60 Hz, 2 Z, 2 R, zaciski sprężynowe Push-In, Praca AC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILA, stycznik pomocniczy
|
| Numer katalogowy |
199641
|
| EAN |
4015081983421
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
68 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.227 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
EN 60947-5-1 IEC/EN 60947 |
| Kod modelu |
DILA-22(220V50/60HZ)-PI
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nr
|
| Numer kodu |
22E
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
λ < 5 x 10-7 (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
2
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
5 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo)
10 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (2 styki połączone szeregowo) 1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 6 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo) 6 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 4 A przy 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 2 A przy 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 10 A przy 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 4 A przy 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 3 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 16 A |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
400 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
10 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki
|
| Cechy |
Styki rozwierne z wymuszonym otwarciem zgodnie z normą EN 60947-5-1 załącznik L, w tym moduły styków pomocniczych
|
| Wyposażone w: |
Styki z wymuszonym otwarciem
|
| Zastosowanie |
Styczniki pomocnicze
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski wtykowe Push-In
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN/śruba
|
| Częstotliwość pracy |
9000 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki DILA
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
5 g, styk pomocniczy N/C rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
7 g, styk pomocniczy N/O, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 – 1,1 V AC x Uc (tolerancja napięciowa – cewka dwuczęstotliwościowa 50/60 Hz)
0,85 - 1,1 V AC x Uc |
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
27 VA, AC, Cewka dwuczęstotliwościowa przy 60 Hz
25 VA, AC, Cewka dwuczęstotliwościowa przy 60 Hz |
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
4,2 VA, Cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us
3,3 VA, Cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us 1,4 W, Cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
1,4 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
3,3 VA, Cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us 4,2 VA, Cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
220 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
220 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
220 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
220 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
21 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
15 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
18 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
9 ms
|
| Rozmiar wkrętaka |
3,0 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0.5 - 2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
20–14
|
| Pojemność złącza (elastyczny) |
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |