Eaton Moeller® series DILM, stycznik mocy, 3-biegunowy, 380 V 400 V 4 kW, 1 NO, 230 V 50/60 Hz, Tryb pracy AC, Zaciski sprężynowe wtykowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
|
| Numer katalogowy |
199646
|
| EAN |
4015081983476
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
68 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.225 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Kod modelu |
DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
|
| Odporność na wstrząsy |
7 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 3,4 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 5,7 g, Styk główny zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 3,4 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
3
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
45 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
18 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
21 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
50 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
90 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
90 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
70 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
50 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
112 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
7 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
4.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V |
15 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V |
20 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.6 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski sprężynowe wtykowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Częstotliwość pracy |
9000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kategoria użytkowa |
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowoln. AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Wielkość ramy |
FS1
|
| Czas trwania łuku |
10 ms
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
27 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
25 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
1,4 W, Cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
1,4 W, Cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us
3,3 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz 4,2 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
230 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
21 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
15 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
18 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
9 ms
|
| Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
5 kA, maks. bezpiecznik 30 A, SCCR (UL/CSA)
5 kA, maks. CB 30 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 20 A charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 25 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) Maks. CB 65 kA, 16 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 20 A charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 25 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V |
35 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V |
20 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V |
20 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V |
16 A gG/gL
|
| Rozmiar wkrętaka |
3,0 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
3 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Pojemność złącza (elastyczny) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
20–14
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015