Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199711
Kod modelu: XN-332-5ETH-UMS

Eaton XN-332, niezależny przełącznik w postaci modułu systemu we/wy XN300, 24 V DC zasilanie, 5xEthernet 10/100Mbit/s

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XN-332, przełącznik Ethernet
Numer katalogowy
199711
EAN
4015081985937
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
29.3 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.13 kg
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kod modelu
XN-332-5ETH-UMS

Features & Functions

Cechy
Ethernet
Warstwa 2

General information

Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH

Eksport specyfikacji produktu