Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

199734
XV-102-A3-57TVRB-1E4

Eaton XV-102, panel dotykowy, 24 V DC, 5,7z, kolorowy TFT, ethernet, RS232, (PLC) XV-102-A3-57TVRB-1E4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XV-102, panel dotykowy
Numer katalogowy
199734
EAN
7640130099746
Długość/głębokość produktu
170 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
0.52 kg
Zgodność/zgodności
Eaton supports the product until its end of life
Certyfikat(y)
UL File No.: E208621
CSA Class No.: NWGQ8
UL Category Control No.: NWGQ2
DNV GL
Kod modelu
XV-102-A3-57TVRB-1E4

Specyfikacje produktu

Typ
Ekran dotykowy do easyE4
Cechy
Host USB
Interfejs Ethernet
Gniazdo na kartę SD
UL508, Certyfikaty cUL
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Urządzenie USB
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
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
Wyposażone w:
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs)
1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (wbudowany interfejs)
Klawiatura alfanumeryczna
Wyświetlacz kolorowy
Sygnalizacja komunikatów
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Klawiatura numeryczna
Wyjście drukarki
Receptury
Interfejsy SW
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC
Szerokość elementu przedniego
170 mm
Kategoria produktu
XV100
Rozdzielczość
  • 640 x 480 px
  • VGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Wielkość wyświetlacza
115 x 86 mm
Czas podtrzymania
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Pojemność pamięci
64 000 kByte
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Głębokość wbudowania
34 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
9.5 W
Wys. z przodu
130 mm
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
0
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
System operacyjny
Windows CE 5.0 (z licencją)
Oprogramowanie
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Współcz. kontrastu wyświetlacza
300:1
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED
Typ wyświetlacza
Standardowy front ze standardową membraną (w pełni zabudowany)
TFT
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak
Wilgotność względna
10 – 90% (bez kondensacji)
Żywotność
40 000 godz. (okres użytkowania podświetlenia)
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Stopień ochrony
IP65
Intensywność podświetlenia
250 cd/m²
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 4X
Liczba wyświetlanych kolorów
64000
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Procesor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Pamięć
32 kB wewnętrzny NVRAM (przechowywanie danych)
Gniazdo karty pamięci SD: SDA specyfikacja 1.00 (zewnętrzne)
128 MB pamięci wewnętrznej NAND-Flash (do tworzenia kopii zapasowych danych)
64 MB pamięć wewnętrzna DRAM (OS, programy i dane)
Technologia dotykowa
Szkło z czujnikiem dotykowym
Rezystancyjny panel dotykowy
Czujnik dotyk. (szyba z folią), szybka ochronna rezystancyjnego panelu dotyk.
Model
Izolowana obudowa z tabliczką czołową
Interfejsy
Host USB 2.0 (1,5 – 12 Mbit/s, bez separacji galwanicznej)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Zaniki napięcia
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
320
Liczba pikseli (w pionie)
240
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Rozmiar ekranu (przekątna)
5.7 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
9.5 W
Dozwolone napięcie
35 V DC (przez < 100 ms)
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
18-31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
Pobór mocy
Maks. 10 W
2,5 W (USB Slave do USB Host)
9,5 W łącznie
7 W
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie – SELV)
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.