Panel internetowy Eaton XH300, wyświetlacz 10", Ethernet, USB, Linux
| Nazwa produktu |
Eaton XH web panel
|
| Numer katalogowy |
199883
|
| EAN |
7640130099807
|
| Długość/głębokość produktu |
269 mm
|
| Wysokość produktu |
58 mm
|
| Szerokość produktu |
174 mm
|
| Masa produktu |
1.165 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
EMC EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 RoHS |
| Notatki dotyczące katalogu |
Strata mocy przy poborze prądu 24 V DC, wszystkie połączone porty i interfejsy
|
| Kod modelu |
XH-303-10-A10-A00-2B
|
| Materiał obudowy |
Materiał izolowany
|
| Cechy |
Host USB
Interfejs Ethernet CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję Format pionowy |
| Wyposażone w: |
Wyświetlacz kolorowy
1 x host USB (wbudowany interfejs) |
| Stopień ochrony |
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 4X
IP65 |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Żywotność |
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Model |
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
|
| Sposób montażu |
Do wbudowania – odstęp: Szer. x Wys. x Gł. ≥ 30 mm (1,18")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej) |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
|
| Kategoria produktu |
XH-300 HMI W panel
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 18 uderzeń
|
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
|
| Wilgotność względna |
10-95% (bez kondensacji)
|
| Zaniki napięcia |
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC) |
| Dozwolone napięcie |
18,0 - 31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
35 V DC (przez < 100 ms) 18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowo (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%) 19,2 - 30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%) |
| Pobór mocy |
11.5 typ W
Maks. 15,4 W 2,5 W (USB Slave do USB Host) 12,5 W |
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,62 A
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
19.2 V
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 V
|
| Interfejsy |
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) |
| Podświetlenie wyświetlacza |
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania |
| Typ wyświetlacza |
TFT
Wyświetlacz kolorowy, TFT |
| Intensywność podświetlenia |
800 cd/m²
|
| Liczba wyświetlanych kolorów |
65536
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
10.1 in
|
| Technologia dotykowa |
Pojemnościowa wielodotykowa
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy |
| Pamięć |
DDR4-RAM: 2 GBajt
eMMC: 8 GBajt |
| Pojemność pamięci |
2.000.000 kByte
|
| System operacyjny |
Linux
|
| Procesor |
ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
11.5 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
11.5 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Na życzenie
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Na życzenie
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Na życzenie
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Na życzenie
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Na życzenie
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Na życzenie
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Na życzenie
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015