Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Panele operatorskie (HMI) i komputery przemysłowe (IPC)

Web Panel XH300

Dzięki serii paneli XH300 można dowolnie wizualizować treści internetowe oparte na HTML5. Dzięki wydajnemu procesorowi i pamięci RAM nawet skomplikowane treści internetowe mogą być wyświetlane na nowoczesnych i efektownych panelach HMI. Szeroki zakres aplikacji od takich jak budowa maszyn i systemów, do zastosowań w automatyce budynkowej i aplikacjach IoT. Web Panele z pojemnościową technologią multitouch są dostępne w trzech różnych rozmiarach. Wbudowany interfejs Ethernet może być wykorzystany do połączenia z innymi urządzeniami posiadającymi Web Serwer.

Wysoka wydajność
ARM Cortex-53, procesor Quad-Core 1,8 GHz
Maksimum możliwości
Montaż pionowy lub poziomy
Kompleksowa ochrona
IP65 (z przodu), IP20 (z tyłu)

Główne cechy

  • Pojemnościowa technologia multitouch
  • Wizualizacja oparta na HTML5
  • ARM Cortex-53, procesor Quad-Core 1,8 GHz
  • 1 x Ethernet i 1 x USB na pokładzie
  • System operacyjny Linux
  • 3 wersje: 7", 10" i 15”
  • Może być używany w pionie lub w poziomie

Łatwa wizualizacja dzięki przeglądarce internetowej obsługującej HTML5

Przeglądarka internetowa w panelach XH300 obsługuje HTML5 oraz potrafi szybko i płynnie załadować nawet złożone strony internetowe. Może być wykorzystana do wyświetlania treści internetowych pobieranych z chmury lub do wizualizacji urządzeń lokalnych ze zintegrowanym Web Serwerem. Urządzenia lokalne takie jak modułowy sterownik PLC XC300 firmy Eaton, sterownik easyE4 lub inne urządzenia z Web Serwerem są podłączane przez sieć Ethernet. Umożliwia to użytkownikowi podgląd na dane operacyjne urządzeń lub zdalne łączenie się z wizualizacją sieciową.
eaton-xh300-web-panel-xc300-modular-plc-easye4-control-relay-de1-variable-speed-starter.jpg
eaton-xh300-web-panel-galileo-machine-updated.jpg

Wizualizacja sieciowa dla różnych zastosowań

Panele operatorskie XH300 nadają się do szerokiego zakresu zastosowań - w budowie maszyn, automatyce budynkowej, zastosowaniach IoT oraz smart home. Na przykład w maszynie wykorzystującej panel dotykowy XV300 możliwe jest podłączenie dodatkowego panelu XH300, który komunikuje się z Web Serwerem Galileo. Pozwala to na wyświetlanie wizualizacji za pośrednictwem przeglądarki obsługującej HTML5 na panelu XH300. Swoje zastosowanie znajdzie również w automatyce budynkowej, gdzie może być używany w połączeniu ze sterownikiem easyE4, z wbudowanym Web Serwerem, do wizualizacji i sterowania systemami wentylacji lub zarządzania energią.

Łatwa konfiguracja

Wbudowane narzędzie konfiguracyjne wspiera użytkowników w parametryzacji i uruchomieniu XH300. Oprócz dostosowania parametrów samego urządzenia, konfigurator umożliwia modyfikację dostępu do innych urządzeń z Web Serwerami oraz zmianę ustawień przeglądarki obsługującej HTML5.

eaton-xh300-web-panel-configuration-screenshot-wide.jpg

Wydajny i prosty w użyciu

Wszystkie trzy wersje Web Paneli XH300 są wyposażone w wydajny procesor, który umożliwia wykonywanie szybkich przejść między ekranami oraz płynne wyświetlanie multimediów, takich jak filmy czy treści internetowe.

eaton-xv300-hmi-rmq-flat-pushbuttons.jpg

Doskonała widoczność poza osią ekranu

Ekran panelu pozostaje bardzo czytelny nawet w silnym świetle otoczenia. Wyraźny, wysokokontrastowy wyświetlacz umożliwia bezbłędne odwzorowanie pokazywanych treści, niezależnie od kąta patrzenia.

eaton-xv300-hmi-7inch-vertical-horizontal-view.jpg

Dowolność montażu

Panele XH300 można montować zarówno w pionie jak i w poziomie, aby zaoszczędzić miejsce. Pozwala to na dostosowanie urządzenia do wymagań aplikacji i umożliwia montaż oszczędzający miejsce.

Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie

Filozofia „bezpieczne z założenia” firmy Eaton zapewnia, że nasze produkty są zgodne z rygorystycznymi procesami, wymaganiami i normami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Nasi eksperci ds. cyberbezpieczeństwa współpracują ze sobą i w swoich kompetencjach wykraczają nawet poza międzynarodowe wymagania organizacji normalizacyjnych. Nasze procesy cyberbezpieczeństwa i cykl żywotności produktu są zintegrowane z jego rozwojem i stanowią podstawę innowacji dla naszych laboratoriów, zespołów zaopatrzenia i projektowania. Nasze specjalne procedury testowania pomagają zapewnić zgodność naszych produktów z branżowymi normami i przepisami cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo nie jest sprawą drugorzędną; przy stale zmieniającej się złożoności systemów, scenariuszach zagrożeń i technologiach, jest to niekończąca się historia. Firma Eaton stara się wyprzedzać wymagania względem norm cyberbezpieczeństwa.

cybersecuredmonitoring
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close