Eaton Moeller® series P1, wyłącznik główny, 40 A, montaż powierzchniowy, 3-biegunowy, Funkcja wyłączania awaryjnego, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył)
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® P1, wyłącznik główny
|
| Numer katalogowy |
199909
|
| EAN |
4015082953256
|
| Długość/głębokość produktu |
115 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.556 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UKCA
CE |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 CCC |
| Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
|
| Kod modelu |
P1-40/I2/SVB
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Typ siłownika |
Napęd uchwytu obrotowego sprzęgła drzwi
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
3.5 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
290 kA
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
130 kA
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V |
40 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V |
40 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
20 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
30 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
30 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
40 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Materiał obudowy |
Poliwęglan
|
| Cechy |
Jako rozłącznik główny
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy Jako wyłącznik awaryjny |
| Wyposażone w: |
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Styk pomocniczy |
| Funkcje |
Funkcja wyłączania awaryjnego
Z mechanizmem ryglującym |
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inny
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Trwałość mechaniczna |
300 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Montaż powierzchniowy
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Częstotliwość pracy |
50 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik główny
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
|
| Kąt przełączania |
90 °
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
80 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
0,64 kA
640 A, styki, 1 sekunda |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
50 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Klasa nośności |
1,3 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1.6 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 40%) 2 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 25%) |
| Rozmiar śruby |
M4, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza |
1 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228 1 x 10 mm² z końcówką widełkową 2 x 10 mm² z końcówką widełkową |
| Moment dokręcania |
1,6 Nm, zaciski śrubowe
|