Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199971
XC-104-C10-000

Modułowy sterownik Eaton PLC XC104, mikrosterownik PLC, programowanie w CODESYS 3, USB, Ethernet, XN300 IO, możliwość rozbudowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XC100 modular PLC
Numer katalogowy
199971
EAN
4015081997602
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
29.3 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.11 kg
Certyfikat(y)
UL listed
EN 61131
EAC
UL File No.: E205091
CE
cULus Listed
Kod modelu
XC-104-C10-000

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowy (na poziomej szynie montażowej)
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 9 uderzeń
Odporność na drgania
5–8,4 / 8,4–150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Wilgotność względna
< 95% (bez kondensacji)

Komunikacja

Interfejsy
ETH
XN300
Protokół
EtherNet/IP
MODBUS
Inne systemy magistralne
TCP/IP

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Jako maks. stratę mocy przyjmuje się moc maksymalną powstającą w obudowie urządzenia.
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
6.3 W

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)

Features & functions

Wyposażone w:
XSOFT-CODESYS 3
Funkcje
Możliwe rozszerzenie pamięci programu

Informacje ogólne

Typ połączenia
Wtykowy zacisk sprężynowy, Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Stopień ochrony
IP20
Model
Modułowe
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Wejście/Wyjście

Liczba kanałów
0
Liczba wejść (analogowych)
0
Liczba wejść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść przekaźnikowych
0
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1 A (wejście zasilania)

Zasilanie

Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
19.2 VDC
Zaniki napięcia
20 ms
10 ms

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

System

Pojemność pamięci
256.000 kByte

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza
0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
Pojemność zacisku (AWG)
24 - 16
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
Pojemność złącza (elastyczny)
0.2 - 1.5 mm², H 07V-K
Pojemność złącza (sztywny)
0,2 - 1,5 mm², H07V-U

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015