Sterownik PLC XC100 jest doskonałym rozwiązaniem dla prostych zadań sterowania i regulacji. XC100 stanowi część sprawdzonego i przetestowanego systemu sterownia XControl. Nowoczesne modułowe sterowniki PLC z serii XC100, XC200 i XC300 mogą być łączone z modułowym systemem We/Wy XN300, tworząc kompaktowe rozwiązania systemowe dla małych i średnich maszyn oraz systemów.
XC-104 idealnie nadaje się do małych rozwiązań automatyki z siecią opartą na Ethernecie. Lokalnie można podłączyć maksymalnie sześć zatrzaskowych modułów We/Wy XN300 co pozwala również na elastyczną konfigurację systemu. Funkcje i opcje rozbudowy oferowane przez te modułowe sterowniki PLC idealnie spełniają wymagania prostych aplikacji.
Skorzystaj z zalet urządzeń systemu XControl! Modułowe sterowniki PLC XC-104, -204 i -303 można idealnie łączyć z systemem We/Wy XN300 i odpowiednimi bramkami CAN i EtherCAT, tworząc rozwiązanie systemowe dla małych i średnich aplikacji. Co więcej, instalacja, okablowanie i programowanie tego nowoczesnego systemu oszczędza czas i jest niezwykle proste.
Wypróbuj zestaw startowy XC-104!
Ten zestaw startowy składa się z następujących elementów:
• Modułowy sterownik PLC XC-104 (typ XC-104-C10-000), interfejs Ethernet 1x100 Mbit/s, 24 V DC
• Moduł We/Wy XN300 (typ XN-322-8DIO-PD05), 4 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe, 24 V DC
• Kabel RJ45
• Licencja na oprogramowanie XSOFT-CODESYS
• Ulotka XControl
Twoje wyszukiwanie "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.
Support from Eaton
Contact us
+359884477015