Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199983
XC104 Starter Set

XC104 Starter Set

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XC100 modular PLC
Numer katalogowy
199983
EAN
4015081997565
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
135 mm
Szerokość produktu
255 mm
Masa produktu
0.75 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
XC104 Starter Set

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C

Features & functions

Wyposażone w:
Urządzenie standardowe
Moduł komunikacyjny
Kabel połączeniowy
Moduł wejść cyfrowych
Moduł wyjść cyfrowych
Dokumentacja
Oprogramowanie inżynierskie
Moduł funkcyjny
Biblioteki
Preinstalowane oprogramowanie
Wizualizacja
Oprogramowanie do programowania
Inne komponenty
Jednostka pamięci

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015