Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

200620
T8-3-8342/V/SVB/HI11

Eaton Moeller® series T8 Wyłącznik główny, T8, 315 A, montaż rozłączny, 3 segment stykowy/segmenty stykowe, 6-biegunowe, 1 Z, 1 Styk rozwierny, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T8, wyłącznik główny
Numer katalogowy
200620
EAN
4015082006204
Długość/głębokość produktu
310 mm
Wysokość produktu
160 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
3.5 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60204
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T8-3-8342/V/SVB/HI11

Siłownik

Kolor siłownika
Czerwony
Typ siłownika
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
11 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
11 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
315 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1910 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1800 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1200 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
420 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
315 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
239 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
245 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
184 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
42 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
126 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
105 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
78 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
315 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
125 A
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V
105 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
78 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
37 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
315 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
315 A (otwarty), 275 A (zamknięty)

Features & functions

Cechy
Jako wyłącznik awaryjny
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Wyposażone w:
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Funkcje
Funkcja wyłączania awaryjnego
Z mechanizmem ryglującym
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
6

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Sposób montażu
Montaż rozłączny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Liczba styków
3
Częstotliwość pracy
50 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Główny wyłącznik
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Montaż rozłączny
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
5 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
4,2 kA
4,2 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
315 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)Q
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
2390 A
Napięcie na parę styków poł. szer.
42 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M12, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
2 x (20 x 3) mm, złącze przewodu płaskiego do szyny zbiorczej
185 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (25 x 5) mm, złącze przewodu płaskiego do szyny zbiorczej
Moment dokręcania
14 Nm, Zaciski śrubowe
125 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu