Eaton Moeller® series, obudowy IP23, Do stosowania z STZ5,3 … STZ8,3
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, obudowa
|
| Numer katalogowy |
200648
|
| EAN |
4015082006488
|
| Długość/głębokość produktu |
270 mm
|
| Wysokość produktu |
430 mm
|
| Szerokość produktu |
570 mm
|
| Masa produktu |
8.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
|
| Kod modelu |
+IP23/05
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
265 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Rozpr. ciepła przez promien. przy oddz. mocow. |
265 W (przy minimalnej temperaturze otoczenia 20°C)
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Materiał obudowy |
Stal
|
| Cechy |
Osobne uzwojenia
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Stopień ochrony |
IP23
NEMA Inny |
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Klasa izolacji |
B
F |
| Model |
Wbudowany
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|