Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

200706
+IP23/30

Eaton Moeller® series, obudowy IP23, do stosowania z DTZ0,1 … DTZ0,16

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, obudowa
Numer katalogowy
200706
EAN
4015082007065
Długość/głębokość produktu
192 mm
Wysokość produktu
184 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
4.9 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
+IP23/30

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
28 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Rozpr. ciepła przez promien. przy oddz. mocow.
28 W (przy minimalnej temperaturze otoczenia 20°C)
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Materiał obudowy
Stal
Cechy
Osobne uzwojenia

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Stopień ochrony
IP23
NEMA Inny
Współczynnik czasu pracy
100 %
Klasa izolacji
B
F
Model
Wbudowany
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.