Eaton Moeller® series T6 Wyłącznik główny, T6, 160 A, budowa, 6 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 6-biegunowe, 1 Z, 1 Styk rozwierny, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® T6, wyłącznik główny
|
| Numer katalogowy |
201448
|
| EAN |
4015082014483
|
| Długość/głębokość produktu |
500 mm
|
| Wysokość produktu |
285 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
5.4 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC 60947
EN 60204 EN 60947 VDE IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
|
| Kod modelu |
T6-160-6/I45/SVB/HI11
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Typ siłownika |
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
11 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
11 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
160 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
1280 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
900 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
880 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
340 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V |
160 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V |
103 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
105 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
106 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
42 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
103 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
85 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
78 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
42 A
|
| Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms |
125 A
|
| Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms |
125 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V |
50 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V |
125 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V |
125 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V |
125 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V |
103 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V |
85 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V |
78 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V |
42 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
160 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Cechy |
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik naprawczy/serwisowy |
| Wyposażone w: |
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Zacisk przyłączeniowy K95/1N/BR Flansze FL4… zamawiane oddzielnie |
| Funkcje |
Z możliwością blokady
Funkcja wyłączania awaryjnego |
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
| Liczba biegunów |
6
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Liczba styków |
6
|
| Częstotliwość pracy |
50 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik główny
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
| Odpowiednie do |
Montaż natynkowy
|
| Kąt przełączania |
90 °
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
5 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
3 kA
3 kA, styki, 1 sekunda |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
160 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Klasa nośności |
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%) 2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%) |
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V |
3
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V |
1
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V |
2
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V |
3
|
| Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3) |
1600 A
|
| Napięcie na parę styków poł. szer. |
42 V
|
| Rozmiar śruby |
M5, Inbus, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza |
2 x 25 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x 35 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x 13 x 1,5 mm liczba segmentów × szerokość × grubość, taśma miedziana 1 x 13 x 3 mm Liczba segmentów × szerokość × grubość, taśma miedziana 1 x 50 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228 1 x 70 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy |
| Moment dokręcania |
39,8 lb-in, Zaciski śrubowe
4.5 Nm, Zaciski śrubowe |