Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

201449
Kod modelu: T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11

Eaton Moeller® series T8 Wyłącznik główny, T8, 315 A, budowa, 3 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 6-biegunowe, 1 Z, 1 Styk rozwierny, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T8, wyłącznik główny
Numer katalogowy
201449
EAN
4015082014490
Długość/głębokość produktu
750 mm
Wysokość produktu
345 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
14.3 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60204
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
11 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
11 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
315 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1910 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1800 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1200 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
420 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
315 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
239 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
245 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
184 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
42 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
126 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
105 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
78 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
315 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
125 A
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V
105 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
78 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
37 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
315 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
315 A (otwarty), 275 A (zamknięty)
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik główny
Wyposażone w:
Czarny uchwyt obrotowy i pierścień blokujący
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja STOP
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
6

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP64
Trwałość mechaniczna
100 000 operacji
Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Liczba styków
3
Częstotliwość pracy
50 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik główny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
5 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
4,2 kA
4,2 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
315 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
2390 A
Napięcie na parę styków poł. szer.
42 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M12, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
2 x (20 x 3) mm, złącze przewodu płaskiego do szyny zbiorczej
1 x (25 x 5) mm, złącze przewodu płaskiego do szyny zbiorczej
185 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
Moment dokręcania
14 Nm, Zaciski śrubowe
125 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015