Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

201854
+S3-MCS

Eaton Moeller® series MCS, wtyczka urządzenia zewnętrznego, IP65_x, do czujnika ciśnienia

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MCS, akcesoria, wtyczka urządzenia zewnętrznego
Numer katalogowy
201854
EAN
4015082018542
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.012 kg
Zgodność/zgodności
Packaging Directive
Certyfikat(y)
CE
Notatki dotyczące katalogu
Nr artykułu dla zamówień obejmujących urządzenie podstawowe
Kod modelu
+S3-MCS

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

General information

Typ akcesor. / części zam.
Sposób podłączenia
Stopień ochrony
IP65
Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Wtyki urządzeń zewnętrznych

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.