Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

201855
+S6-MCS

Seria Eaton Moeller® MCS, akcesoria MCS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MCS, akcesoria, wtyczka urządzenia zewnętrznego
Numer katalogowy
201855
EAN
4015082018559
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.015 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
Nr artykułu dla zamówień obejmujących urządzenie podstawowe
Kod modelu
+S6-MCS

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Sposób podłączenia
Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Wtyki urządzeń zewnętrznych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.