Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

204944
STN0,16(*/*)

Eaton Moeller® series STN, transformator sterujący, 0,16 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 100 – 690 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 12 – 250 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® STN, transformator sterujący
Numer katalogowy
204944
Długość/głębokość produktu
97 mm
Wysokość produktu
91 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
2.4 kg
Certyfikat(y)
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E167225
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Certified by UL for use in Canada
UL 5085-2
CE
UL 506
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL Recognized
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 61558-2-2
UL5085-1
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
STN0,16(*/*)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
27 W

Dane elektryczne

Sprawność
87 %
Straty bez obciąż.
11 W
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Moc znamionowa
0.16 VA
Względne napięcie zwarcia
6,7 %
Straty zwarciowe
16 W
Krótkotrwała wartość znamionowa
0.32 kVA
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Features & functions

Cechy
Pełna impregnacja próżniowa
Osobne uzwojenia

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Uchwyt przyłączeniowy
Tak dla > 115 A
Typ połączenia
Końcówki, < 115 A
Stopień ochrony
IP00
Współczynnik czasu pracy
100%
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 5 %
Kategoria produktu
Jednofazowe transformatory sterujące ST
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Jednofazowe transformatory sterujące STN

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.