Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

204997
STN3,0(*/*)

Eaton Moeller® series STN, transformator sterujący, 3 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 100 – 690 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 12 – 250 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® STN, transformator sterujący
Numer katalogowy
204997
Długość/głębokość produktu
210 mm
Wysokość produktu
260 mm
Szerokość produktu
230 mm
Masa produktu
23 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 60204-1
VDE
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
VDE 0570 Part 2-2
Certified by UL for use in Canada
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
UL 506
UL 5085-2
CSA-C22.2 No. 66
UL Recognized
CE
IEC/EN 61558-2-2
UL report applies to both US and Canada
UL5085-1
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
STN3,0(*/*)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
126 W

Dane elektryczne

Sprawność
96 %
Straty bez obciąż.
32 W
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Moc znamionowa
3 VA
Względne napięcie zwarcia
2,4 %
Straty zwarciowe
94 W
Krótkotrwała wartość znamionowa
8.36 kVA
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Features & functions

Cechy
Pełna impregnacja próżniowa
Osobne uzwojenia

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Uchwyt przyłączeniowy
Tak dla > 115 A
Typ połączenia
Końcówki, < 115 A
Stopień ochrony
IP00
Współczynnik czasu pracy
100 %
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 5 %
Kategoria produktu
Jednofazowe transformatory sterujące ST
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Jednofazowe transformatory sterujące STN

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.