Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

206892
CI-K5-160-TS

Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 280x200x160 mm + szyna montażowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
Numer katalogowy
206892
EAN
4015082068929
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
280 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
1.05 kg
Certyfikat(y)
UL94: VO/1.5 mm thickness
DIN EN 62208
IEC/EN 60529
IEC 60068-2-11
UL94: HB
Notatki dotyczące katalogu
Lampka sygnalizacyjna L‐… może być zamontowana w przepuście w podstawie M20/M25
Kod modelu
CI-K5-160-TS

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na warunki środowiskowe
Częściowa odporność na benzen
Odporność na roztwory soli
Odporność na kwasy (< 10%)
Częściowa odporność na alkohole
Odporność na alkohole
Brak odporności na alkalia
Brak odporności na oleje mineralne
Odporność na alkalia
Odporność na chemikalia (podstawa, pokrywa)
Częściowa odporność na smary
Odporność na benzynę
Odporny na chemikalia (membrana przeciąg. przew. (CI-K1/CI-K2) i uszcz.)
Częściowa odporność na kwasy (> 10%)
Odporność na oleje mineralne
Brak odporności na benzen
Odporność na benzen
Odporność na smary
Odporność na uderzenia
IK06 (zgodnie z normą EN 50102)
Odporność temperaturowa
od -40°C do +120°C (obudowa)
od -40 do 80°C (uszczelka)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
41 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Rozpr. ciepła przez promien. przy oddz. mocow.
41 W (przy minimalnej temperaturze otoczenia 20°C)
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor obudowy
Jasnoszary, element obsługowy (RAL 7035)
Jasnoszary, pokrywa (RAL 7035)
Czarny (RAL 9005)
Materiał obudowy
1Ω x 10¹³ (odporność powierzchni IEC 60093)
Tworzywo sztuczne
Cechy
Bezhalogenowe
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Wyposażone w:
Szyna montażowa zgodna z IEC/EN 60715
Wprowadzenie przewodu sterowniczego
Masa zamocowanych komponentów: maks. 0,65 kg
Wybicia
Metryczne otwory wpustowe na górze, dole i w płycie tylnej
Wersja z otworami do wyłamywania

Informacje ogólne

Materiał pokrywy
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Stopień ochrony
IP65
NEMA Inny
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Wytrzymałość dielektryczna
30 kV/mm, zgodnie z IEC 60243-1
Charakterystyka palności
960°C/1 mm grub. (podstawa, pokrywa; drut żarowy wg VDE 0471 cz. 2)
650°C/1 mm grub. (membrana przeciąg. przewodów) wg VDE 0471 cz. 2)
Model
Montaż powierzchniowy
Głębokość montażowa
128 mm
Nośność montażowa — maks.
1 kg
Kategoria produktu
Puste obudowy
Odpowiednie do
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Wytrzymałość toru
CTI 175 (podstawa, zgodnie z IEC 60112)
CTI 175 (pokrywa, zgodnie z IEC 60112)
Typ
Podstawowa obudowa
Zużycie wody
0,29% (Zgodne z DIN EN ISO 62)

Eksport specyfikacji produktu