Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

206927
UTI0,63-115

Eaton Moeller® series UTI, transformator sterujący, 0,63 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 208 – 600 V, Znamionowe napięcie wyjściowe 2 x 115 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® UTI, transformator sterujący
Numer katalogowy
206927
EAN
4015082069278
Długość/głębokość produktu
107 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
151 mm
Masa produktu
7.7 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
VDE
CE
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL 5085-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL Recognized
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL 506
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
VDE 0550
VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer)
UL File No.: E167225
CSA-C22.2 No. 66.2-06
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
UTI0,63-115

Cechy i funkcje

Cechy
Pełna impregnacja próżniowa
Wzmocniona izolacja
Osobne uzwojenia

Ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Typ połączenia
Końcówki
Współczynnik czasu pracy
100 %
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 20 %
Kategoria produktu
Jednofazowe transformatory wielouzwojeniowe UTI
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Elektryczna moc znamionowa

Sprawność
91,7 %
Straty bez obciąż.
25 W
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Moc znamionowa
0.63 VA
Względne napięcie zwarcia
3,8 %
Straty zwarciowe
32 W
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Weryfikacja projektu konstrukcji

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
57 W
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.