Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, RA 110: 48 – 110 V 40 – 60 Hz/48 – 110 V DC, Obsługa AC i DC, Do zastosowania z: DILM300, DILM400, DILM500
| Nazwa produktu |
Cewka zamienna DILM serii Eaton Moeller®
|
| Numer katalogowy |
208255
|
| EAN |
4015082082550
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
175 mm
|
| Szerokość produktu |
135 mm
|
| Masa produktu |
1.21 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CE UL 508 CSA UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-04 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 |
| Kod modelu |
DILM500-XSP/E(RA110)
|
| Akcesoria |
Cewki zapasowe
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
48 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
110 V
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
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015