Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

208256
DILM500-XSP/E(RA250)

Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, RA 250: 110 – 250 V 40 – 60 Hz/110 – 250 V DC, Obsługa AC i DC, Do zastosowania z: DILM400, DILM500

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Cewka zamienna DILM serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
208256
EAN
4015082082567
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
175 mm
Szerokość produktu
135 mm
Masa produktu
1.21 kg
Certyfikat(y)
UL 508
CSA
UL File No.: E29096
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
Kod modelu
DILM500-XSP/E(RA250)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji
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
Informacje ogólne

Akcesoria
Cewki zapasowe
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
AC/DC

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
250 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
110 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
110 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
110 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015