Eaton Moeller® series DILM, osłona zacisków, do DILM500
| Nazwa produktu |
Osłona zacisków DILM serii Eaton Moeller®
|
| Numer katalogowy |
208286
|
| EAN |
4015082082864
|
| Długość/głębokość produktu |
92 mm
|
| Wysokość produktu |
145 mm
|
| Szerokość produktu |
175 mm
|
| Masa produktu |
0.22 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Pionowa osłona zabezpieczająca zaciski przed dotknięciem z przodu
|
| Kod modelu |
DILM500-XHB
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Klosz
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015