Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

208290
DILM500-XS1

Eaton Moeller® series DILM, zwora punktu gwiazdowego, Do stosowania z DILM500

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zwora punktu gwiazdowego DILM serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
208290
EAN
4015082082901
Długość/głębokość produktu
6 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
142 mm
Masa produktu
0.38 kg
Certyfikat(y)
CSA
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-04
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Kod modelu
DILM500-XS1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Mostek połączeniowy
Wyposażone w:
Osłona chroniąca przed przypadkowym kontaktem
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu