Eaton Moeller® series DILM, blok zacisków kablowych, do DILM250-400
| Nazwa produktu |
Blok zacisków kablowych serii Eaton Moeller®
|
| Numer katalogowy |
208293
|
| EAN |
4015082082932
|
| Długość/głębokość produktu |
117 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
133 mm
|
| Masa produktu |
0.66 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL CSA UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL 508 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Składa się z 3 zacisków skrzynkowych
|
| Kod modelu |
DILM400-XKU-S
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zacisk przyłączeniowy
|
| Rodzaj połączenia |
Podłącz.: przewód okrągły, elastyczny wielożył., kable taśm.
|
| Wyposażone w: |
Przyłącze przewodu sterowniczego
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Pojemność złącza |
2 x (0,75 - 4) mm², Przewód pojedynczy, Przewody obwodów sterowniczych
1 x (120-300) mm², przewód pojedynczy, przewody główne 2 x (70–240) mm², przewód pojedynczy, przewody zasilające 1 x (95-240) mm², elastyczny z tulejką, przewody główne 2 x (70-185) mm², elastyczny z tulejką, przewody główne 1 x (10 x 16 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), przewód płaski, przewód główny 2 x (20 x 24 x 0,5) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), przewód płaski, przewód główny 2 x (11 x 21 x 1) mm (Number of segments x width x thickness), Flat conductor, Main cable 1 x (250-600 MCM) 2 x (2/0 AWG-500 MCM) 20 Nm, Zaciski śrubowe, przewody główne 1 x (0,75 - 4) mm², Przewód pojedynczy, Przewody obwodów sterowniczych 1 x (0,75 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką, Przewody obwodów sterowniczych 2 x (0,75 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką, Przewody obwodów sterowniczych 18-14, kable obwodów sterowniczych 1.2 Nm, zaciski śrubowe, przewody obwodów sterowniczych |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015