Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

20GD27
Kod modelu: GAUGE PIECE D2 20A 500V FOR E27

PIERŚCIEŃ KALIBRUJĄCY, LV, 20 A, AC 500 V, D2, IEC

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, nakrętka D, Wkładka kalibrująca z nakrętką
Numer katalogowy
20GD27
EAN
5027590467841
UPC
051712832397
Długość/głębokość produktu
17 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
14.24 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
GAUGE PIECE D2 20A 500V FOR E27

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
20 A
Napięcie znamionowe
500 V

Product specifications

Zastosowanie
E27
Wskaźnik bezpiecznika
Bez wskaźnika

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.