Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

214835
V-M63

Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Dławica kablowa, M63, RAL 7035, IP68

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia, akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN
Numer katalogowy
214835
EAN
4015082148355
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.172 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
V-M63

Specyfikacje produktu

Używane z
NYM 35 mm² (4 x)
Wykończ. powierzchni
RAL 7035, jasnoszary
Cechy specjalne
  • Klasyfikacja palności V2 zgodnie z UL94
  • Z nakrętką zabezpieczającą i wbudowanym odciążeniem
  • Z nakrętką zabezpieczającą i wbudowanym odciążeniem
Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Odporność chemiczna
Odporny na: aceton, benzynę, parafinę, olej napędowy, smar, olej, rozpuszczalnik do farb i lakierów
Materiał
Poliamid
z tworzywa sztucznego
Bezhalogenowe
Kolor
Szary
Nominalny rozmiar gwintu metryczny/PG
63
Nominalny rozmiar gwintu cale/gwint rury gazowej
Inne maszyny
Skok gwintu
1.5 mm
Długość gwintu
15 mm
Szerokość klucza
68 mm
Do kabla o średnicy - maks.
48 mm
Do kabla o średnicy - min.
34 mm
Jakość materiału
Poliamid (PA)
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Stopień ochrony (IP)
IP68
Model
Prosty
Rodzaj uszczelnienia
Pierścień otworu montażowego
Do przestrzeni zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Odporność temperaturowa
- 20°C - 100°C, krótkotrwale do około 120°C
Wyposażone w:
Nakrętka zabezpieczająca
Uchwyt odciążający
Charakterystyka palności (UL)
V2 (UL94)
Dołączony typ lampy
Bezhalogenowe
Nierozprzestrzeniający płomienia
Test rozżarzonego drutu 750 °C zgodnie z normą EN 60695-2-11
Rodzaj gwintu
Metryka
Ochrona, zabezpieczenie i odporność
Odporność na uderzenia
Typ akcesor. / części zam.
Zarządzanie przewodami
Ryzyko pęknięcia z powodu naprężenia
Poziom niski
Średnica otworu
63.5 mm
Temp. podczas pracy — maks.
120 °C
Temperatura pracy — min.
-20 °C
Średnica zewnętrzna przewodu — maks.
48 mm
Średnica zewnętrzna przewodu — min.
34 mm
Numer RAL
7035
Typ wejścia kablowego
M63
Do grubości ściany — min.
0.5 mm
Do grubości ściany — maks.
2.5 mm
Rodzaj połączenia obudowy
Śrubowy
Typ odciążenia zgodnie z EN 62444
Typ A (HNC)
Materiał uszczelki
Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.