Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Symbol błyskawicy + oznaczenie zacisków, dla wyłącznika głównego NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego
|
| Numer katalogowy |
217294
|
| EAN |
4015082172947
|
| Długość/głębokość produktu |
60 mm
|
| Wysokość produktu |
1 mm
|
| Szerokość produktu |
20 mm
|
| Masa produktu |
0.003 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Kod modelu |
BPF-NZM7
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Cechy |
Wodoodporny
|
| Wyposażone w: |
Symbol ostrzegawczy/informacyjny
Materiał montażowy |
| Rama |
NZM1/2
|
| Cechy specjalne |
Łącznie z oznaczeniem styków głównego przełącznika
|
| Typ |
Lightning symbol
|
| Używane z |
N2-4
PN2 N1 NZM1-4 NZM2 NS1 NS2 N1-4 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2-4 N2 NZM1 NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) PN1-4 PN1 PN2-4 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Kolor |
Żółty
|
| Napis |
Symbol błyskawicy, małe
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Jakość materiału |
Inne maszyny
|
| Sposób montażu |
Inny
|
| Cechy specjalne |
Łącznie z oznaczeniem styków głównego przełącznika
|
| Thickness of warning label |
5 mm
|