Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zestaw rozpórek poprzecznych do obudowy, B = 250 mm
| Nazwa produktu |
Zestaw do podłączenia pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
219217
|
| EAN |
4015082192174
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
0.185 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
STB3-CI
|
| Funkcje |
Podstawowa obudowa
|
| Numer RAL |
0
|
| Cechy specjalne |
Umożliwia wkładanie kabli lub szyn od przodu
|
| Używane z |
250 mm (wymiary obudowy)
Akcesoria do montażu obudowy CI izolowana obudowa Podstawowe obudowy |
| Typ akcesor. / części zam. |
Mostkowe zespoły montażowe
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|