Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

220209
Kod modelu: MVS-WB-EM

Eaton Moeller® series MVS, komplet okablowania układu nawrotnego, do DILEM

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MVS, akcesoria, komplet okablowania układu nawrotnego
Numer katalogowy
220209
EAN
4015082202095
Długość/głębokość produktu
84 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
0.026 kg
Certyfikat(y)
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL
CE
UL Category Control No.: NLRV7
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 012528
Notatki dotyczące katalogu
Oprócz blokady elektrycznej zintegrowane są następujące kable sterownicze:
Kod modelu
MVS-WB-EM

Features & Functions

Wyposażone w:
Przewody sterujące: Q11: 21 - Q12: A1
Przewody sterujące: Q11: A2–Q12: A2
Przewody sterujące: Q11: A1–Q12: 21
Funkcje
Oprzewodowanie zasilające do rozruszników nawrotnych

General information

Typ akcesor. / części zam.
Mostek połączeniowy
Kategoria produktu
Akcesoria

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
22 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015