Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

221517
STN0,63(230/24)

Eaton Moeller® series STN, transformator sterujący, 0,63 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 230 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 24 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® STN, transformator sterujący
Numer katalogowy
221517
EAN
4015082215170
Długość/głębokość produktu
121 mm
Wysokość produktu
157 mm
Szerokość produktu
151 mm
Masa produktu
7.816 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61558-2-2
CE
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 66
UL 506
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL 5085-2
UL Recognized
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66.2-06
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
STN0,63(230/24)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
53 W

Dane elektryczne

Sprawność
93 %
Straty bez obciąż.
21 W
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Moc znamionowa
0.63 VA
Względne napięcie zwarcia
3,8 %
Straty zwarciowe
32 W
Krótkotrwała wartość znamionowa
1.51 kVA
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Features & functions

Cechy
Osobne uzwojenia
Pełna impregnacja próżniowa

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Uchwyt przyłączeniowy
Tak dla > 115 A
Typ połączenia
Końcówki, < 115 A
Stopień ochrony
IP00
Współczynnik czasu pracy
100%
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 5 %
Kategoria produktu
Jednofazowe transformatory sterujące ST
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Jednofazowe transformatory sterujące STN

Eksport specyfikacji produktu