Eaton Moeller® series STN, transformator sterujący, 4 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 400 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 230 V
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® STN, transformator sterujący
|
| Numer katalogowy |
221528
|
| EAN |
4015082215286
|
| Długość/głębokość produktu |
185 mm
|
| Wysokość produktu |
255 mm
|
| Szerokość produktu |
230 mm
|
| Masa produktu |
35.114 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL report applies to both US and Canada UL File No.: E167225 UL Recognized UL5085-1 VDE 0113, VDE 0100 Part 410 CE CSA-C22.2 No. 66 IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 Certified by UL for use in Canada UL 5085-2 CSA-C22.2 No. 66.1-06 CSA-C22.2 No. 66.2-06 IEC/EN 61558-2-2 UL 506 VDE 0570 Part 2-2 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
|
| Kod modelu |
STN4,0(400/230)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
171 W
|
| Sprawność |
96 %
|
| Straty bez obciąż. |
28 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Moc znamionowa |
4 VA
|
| Względne napięcie zwarcia |
2,4 %
|
| Straty zwarciowe |
143 W
|
| Krótkotrwała wartość znamionowa |
12.2 kVA
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 V
|
| Cechy |
Pełna impregnacja próżniowa
Osobne uzwojenia |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Uchwyt przyłączeniowy |
Tak dla > 115 A
|
| Typ połączenia |
Końcówki, < 115 A
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Klasa izolacji |
B
|
| Odczep. uzw. pierw. |
± 5 %
|
| Kategoria produktu |
Jednofazowe transformatory sterujące ST
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Typ |
Jednofazowe transformatory sterujące STN
|