Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

224553
B-GST00-40-60/CI/1

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Insulating surround, NH00, for busbar enclosures

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci other accessory
Catalog Number
224553
EAN
4015082245535
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
180 mm
Product Width
106 mm
Product Weight
0.036 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
B-GST00-40-60/CI/1

Dodatkowe informacje

Functions
For compensation between the GA... protective cover and the device (for use in the CI insulated distribution board system)
Accessory
Used with
GST00-160-40-60-AOU

Dostawy

Accessory/spare part type
Other
Accessory
Type
  • Accessory
  • Fuse switch-disconnector
  • Insulating surrounds

Technical data - electrical

Direction of incoming supply
As required

Technical data - mechanical

Construction size
Other
Mounting position
Vertical or horizontal
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068­2-3; Damp heat, cyclical, to IEC 60068-2-30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.