Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

226103
+EEB2

Eaton Moeller® series EEB, ogranicznik prądu włączającego, 1p, Ie = 2 A + EEB2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EEB, akcesoria, ogranicznik prądu włączającego
Numer katalogowy
226103
EAN
4015082261030
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
0.1 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
+EEB2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.8 W

Dane elektryczne

Prąd znamionowy
2 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
2 A
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
0 kA

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Sposób montażu
Bezpośrednie
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.