Eaton FAK Przycisk ręczny, z samopowrotem, 40 N, 1 N/O, 1 N/C, czerwony, NEMA 4X, IP67/IP69K, 1 kA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® FAK, przycisk ręczny
|
| Numer katalogowy |
229746
|
| EAN |
4015082297466
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
85 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.324 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 UL CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
|
| Kod modelu |
FAK-R/KC11/I
|
| Siła załączania |
40 N
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.11 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor obudowy |
Szary
W kolorze czarnym |
| Sposób odblokowania |
Brak
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Stopień ochrony |
IP67/IP69
NEMA 4X |
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Częstotliwość pracy |
3600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
Przełączniki ręczne i nożne
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms
mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Typ |
Kompletne urządzenie
|