Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

229747
FAK-R/V/KC01/IY

Eaton FAK Przycisk ręczny, bez samopowrotu, 60 N, 1 N/C, czerwony, odblokowanie poprzez pociągnięcie, IP67/IP69K, NEMA 12, 1 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® FAK, przycisk ręczny
Numer katalogowy
229747
EAN
4015082297473
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
0.308 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947-5-5
UL Category Control No.: NKCR
Notatki dotyczące katalogu
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
FAK-R/V/KC01/IY

Siłownik

Siła załączania
60 N
Kolor siłownika
Czerwony
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.11 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor obudowy
Żółty
W kolorze czarnym
Cechy
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850/EN 418)
Wyłącznik bezpieczeństwa
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez pociągnięcie

Informacje ogólne

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
NEMA 12
IP67/IP69
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Częstotliwość pracy
600 operacji/godz.
Kategoria produktu
Przełączniki ręczne i nożne
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Typ
Kompletne urządzenie

Eksport specyfikacji produktu